QSM 16 L 48
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 15.99 / 16.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min., 48 in Longo +/- 1/16 in
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080"
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.